Компоненты корпуса - UM-BASIC/PRO 122 COVER-R KMGY - 2202046

Боковой элемент (правый) с монтажным основанием для монтажной рейки для профилей UM-BASIC печатной платы шириной 122 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Изделие входит в семейство UM-BASIC/UM-PRO
  • Экструдированный профиль из ПВХ (UM-BASIC) или из полиамида (UM-PRO)
  • В наличии индивидуальной длины
  • В наличии шириной 72 мм, 108 мм и 122 мм
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку

Комерційні дані

Код для замовлення 2202046
Пакувальна одиниця 10 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 10 шт.
GTIN 4055626005508
Маса штуки (без упаковки) 19,520 г
Митний тарифний номер 39269097
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити