Корпус для электроники - ME-IO 18,8 B/FE 9/9U TBUS 7035 - 2201960

Установочный корпус, длина: 113,3 мм, Нижняя часть корпуса, Поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, цвет: cветло-серый, ширина: 18,9 мм, высота: 57,7 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Ціна:

Властивості товару

  • Изделие входит в семейство ME-IO
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 18,8 мм
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Технология фронтального подключения push-in
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку
  • Встроенный в корпус контакт функционального заземления

Комерційні дані

Код для замовлення 2201960
Пакувальна одиниця 10 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 10 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 34 (NTK-2014)
GTIN 4046356946438
Маса штуки (без упаковки) 38,230 г
Митний тарифний номер 85389099
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити