Корпус для электроники - EH 70-B/ABS GY7035 - 2201742

Установочный корпус, цвет: cерый, ширина: 70 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Изделие входит в семейство EH
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 22,5 мм ... 90 мм
  • Класс огнестойкости HB согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку или на стену

Комерційні дані

Код для замовлення 2201742
Пакувальна одиниця 10 шт.
GTIN 4046356908269
Маса штуки (без упаковки) 71,260 г
Митний тарифний номер 85472000
Країна походження IN (India)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити