Крышка корпуса - EH 90-C SS/ABS BK9005 - 2201522

Установочный корпус, соединительное отверстие с одной стороны, цвет: черный, ширина: 90 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Изделие входит в семейство EH
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 22,5 мм ... 90 мм
  • Класс огнестойкости HB согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку или на стену

Комерційні дані

Код для замовлення 2201522
Пакувальна одиниця 10 шт.
GTIN 4046356832120
Маса штуки (без упаковки) 33,930 г
Митний тарифний номер 85389099
Країна походження IN (India)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити