Корпус для электроники - ME MAX 90 2-2 KMGY VPE1 - 2201338

Корпус в сборе с вентиляционными отверстиями, Поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, цвет: cветло-серый, ширина: 90 мм, длина: 99 мм, высота: 114,5 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Ціна:

Властивості товару

  • Изделие входит в семейство ME MAX
  • Простота монтажа
  • В наличии шириной от 6,2 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку и системой силового соединения
  • Шинные соединители, устанавливаемые на монтажную рейку, опция
  • Разъемное подсоединение к винтовым или пружинным зажимам, а также к зажимам для быстрого подключения
  • Большая фронтальная поверхность для многоконтактных разъемов или размещения управляющих и регулирующих элементов
  • Большая поверхность печатной платы при компактных размерах корпуса
  • Адаптируемые пластины крышки с возможностью маркировки
  • Простая замена модуля без разрыва всей цепи
  • Контакт функционального заземления, опция
  • Откидная прозрачная фронтальная крышка
  • До трех уровней для разъемного и неразъемного подсоединения проводников, различные размеры шага

Комерційні дані

Код для замовлення 2201338
Пакувальна одиниця 1 шт.
GTIN 4046356767132
Маса штуки (без упаковки) 140,700 г
Митний тарифний номер 85389099
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити