Корпус для электроники - MKDSO 2,5/ 4-R RD3031 - 2201289

Клемма для печатного монтажа

Ціна:

Властивості товару

  • Клеммы для печатных плат, для корпусов ME/ME MAX
  • Шаг 5 мм
  • Клемма для печатных плат устанавливается перпендикулярно печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2201289
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356769952
Маса штуки (без упаковки) 7,678 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити