Корпус для электроники - BC 71,6 OT U11 BU - 2201236

Верхняя часть, длина: 89,7 мм, цвет: синий, ширина: 71,6 мм, высота: 62,2 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Изделие входит в семейство BC
  • Соответствие стандарту DIN EN 43880
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от одного до девяти делений (17,8 мм ... 161,6 мм)
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку или на стену
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку

Комерційні дані

Код для замовлення 2201236
Пакувальна одиниця 10 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 100 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356749145
Маса штуки (без упаковки) 29,000 г
Митний тарифний номер 85472000
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити