Компоненты корпуса - UM-ALU 4 AU45 L42,5 - 2200954

Корпуса для РЭА, длина: 42,5 мм, Верхняя часть корпуса, цвет: алюминиевый, ширина: 45 мм, высота: 28,1 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Изделие входит в семейство UM-ALU
  • Прессованный профиль из алюминия
  • В наличии длиной от 42,5 мм ... 990 мм, опционально индивидуальная длина
  • В наличии шириной 75 мм и 105 мм
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Защита от ЭМВ

Комерційні дані

Код для замовлення 2200954
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 745 (C-1-2013)
GTIN 4046356720977
Маса штуки (без упаковки) 24,300 г
Митний тарифний номер 76042990
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити