Корпус для электроники - HC-ALU 6-161 PROFILE 200 - 2200904

Корпуса для РЭА, длина: 200 мм, Нижняя часть корпуса, цвет: алюминиевый, ширина: 187 мм, высота: 54,6 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Изделие входит в семейство HC-ALU
  • Прессованный профиль из алюминия
  • В наличии длиной от 100 мм ... 1000 мм, опционально индивидуальная длина
  • В наличии шириной от 53,5 мм ... 161 мм
  • Степень защиты до IP65
  • Использование в качестве переносного или настенного корпуса
  • Опционально в наличии уплотнения от ЭМВ

Комерційні дані

Код для замовлення 2200904
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 769 (C-1-2013)
GTIN 4046356715867
Маса штуки (без упаковки) 809,500 г
Митний тарифний номер 76042100
Країна походження HU (Hungary)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити