Компоненты корпуса - HC-ALU 6-78 COVER GY - 2200896

Корпуса для РЭА, длина: 15 мм, Боковая часть, цвет: cерый, ширина: 101,9 мм, высота: 36,2 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Изделие входит в семейство HC-ALU
  • Прессованный профиль из алюминия
  • В наличии длиной от 100 мм ... 1000 мм, опционально индивидуальная длина
  • В наличии шириной от 53,5 мм ... 161 мм
  • Степень защиты до IP65
  • Использование в качестве переносного или настенного корпуса
  • Опционально в наличии уплотнения от ЭМВ

Комерційні дані

Код для замовлення 2200896
Пакувальна одиниця 1 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 768 (C-1-2013)
GTIN 4046356716772
Маса штуки (без упаковки) 111,800 г
Митний тарифний номер 76169910
Країна походження HU (Hungary)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити