Клемма для электронных устр-в - FKDSO 2,5/ 3-R GN - 2200871

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 17,5 A, номинальное напряжение: 630 В, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 60 °

Ціна:

Властивості товару

  • Пружинная клемма на печатную плату для корпусов электронных устройств ME/ME MAX
  • Технология Push-in обеспечивает простоту подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2200871
Пакувальна одиниця 50 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 250 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356697729
Маса штуки (без упаковки) 3,811 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження PL (Poland)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити