Компоненты корпуса - BC 107,6 OT U11 BK - 2200721

Зображення недоступне

Установочный корпус, длина: 89,7 мм, Верхняя часть корпуса, поперечное соединение: Установочные корпуса, цвет: черный, ширина: 107,6 мм, высота: 62,2 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Изделие входит в семейство BC
  • Соответствие стандарту DIN EN 43880
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от одного до девяти делений (17,8 мм ... 161,6 мм)
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку или на стену
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку

Комерційні дані

Код для замовлення 2200721
Пакувальна одиниця 10 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 250 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356661201
Маса штуки (без упаковки) 22,660 г
Митний тарифний номер 85472000
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити