Корпус для электроники - ME MAX 90 3-3 KMGY - 2200531

Корпус в сборе, длина: 99 мм, с вентиляционными отверстиями, поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, цвет: cветло-серый, ширина: 90 мм, высота: 114,5 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Ціна:

Властивості товару

  • Изделие входит в семейство ME MAX
  • Простота монтажа
  • В наличии шириной от 6,2 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку и системой силового соединения

Комерційні дані

Код для замовлення 2200531
Пакувальна одиниця 10 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 10 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 690 (C-1-2013)
GTIN 4046356606004
Маса штуки (без упаковки) 108,330 г
Митний тарифний номер 85389099
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити