Разъем печатной платы - MSTBO 2,5/ 2-G1PR BK - 2200489

Ответная часть разъема, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 2, размер шага: 5 мм, Цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка, Изделие с боковым расположением выводов

Ціна:

Властивості товару

  • Ответные части и штекеры для корпусов электронных устройств ME и ME MAX
  • Установка перпендикулярно к печатной плате
  • Шаг 5 мм
  • Количество полюсов от 2 до 4
  • Защита от прикосновений
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2200489
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356657297
Маса штуки (без упаковки) 1,340 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження PL (Poland)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити