Разъем печатной платы - MSTBT 2,5 HC/ 3-STP BK - 2200483

На рисунке показана модель серого цвета

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 16 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 3, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовые зажимы, цвет: светло-серый, поверхность контакта: олово

Ціна:

Властивості товару

  • Ответные части и штекеры для корпусов электронных устройств ME и ME MAX
  • Количество полюсов от 2 до 4
  • Шаг 5 мм
  • Установка перпендикулярно к печатной плате
  • Защита от прикосновений
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2200483
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356659413
Маса штуки (без упаковки) 5,000 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити