Разъем печатной платы - MSTBO 2,5/ 2-G1L YE - 2200357

Ответная часть разъема, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 2, размер шага: 5 мм, монтаж: Пайка, Изделие с боковым расположением выводов

Ціна:

Властивості товару

  • Корпусные части разъема для корпусов ME/ME MAX
  • Количество полюсов от 2 до 4
  • Установка перпендикулярно к печатной плате
  • Шаг 5 мм
Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2200357
Пакувальна одиниця 50 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 250 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356576758
Маса штуки (без упаковки) 1,340 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження PL (Poland)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити