Разъем печатной платы - MSTBT 2,5 HC/ 2-STP GY7035 - 2200334

Вилочная часть, номинальный ток: 16 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 2, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовые зажимы, цвет: светло-серый, поверхность контакта: олово

Ціна:

Властивості товару

  • Ответные части и штекеры для корпусов электронных устройств ME и ME MAX
  • Количество полюсов от 2 до 4
  • Шаг 5 мм
  • Установка перпендикулярно к печатной плате
  • Защита от прикосновений
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2200334
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 325 (C-1-2013)
GTIN 4046356566308
Маса штуки (без упаковки) 3,488 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити