Корпус для электроники - ME MAX 22,5 2-2 BK - 2200298

Корпус в сборе, длина: 99 мм, с вентиляционными отверстиями, Корпус в сборе, поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, цвет: черный, ширина: 22,5 мм, высота: 114,5 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Ціна:

Властивості товару

  • Изделие входит в семейство ME MAX
  • Простота монтажа
  • В наличии шириной от 6,2 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку и системой силового соединения

Комерційні дані

Код для замовлення 2200298
Пакувальна одиниця 10 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 100 шт.
GTIN 4046356555005
Маса штуки (без упаковки) 57,420 г
Митний тарифний номер 85389099
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити