Корпус для электроники - ME 90 UT KMGY - 2200279

Установочный корпус с вентиляционными отверстиями, Нижняя часть корпуса, Поперечное соединение: без шинного соединителя, цвет: cветло-серый, ширина: 90 мм, длина: 99 мм, высота: 114,5 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: не существенно

Ціна:

Властивості товару

  • Изделие входит в семейство ME
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку

Комерційні дані

Код для замовлення 2200279
Пакувальна одиниця 10 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 10 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356551564
Маса штуки (без упаковки) 75,352 г
Митний тарифний номер 85472000
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити