Компоненты корпуса - UM-PRO PE CONTACT L2 - 2200162

На рисунке показана модель для печатной платы первого уровня

Контакт PE для установочных корпусов UM-PRO для соединения печатной платы второго уровня с монтажной рейкой

Ціна:

Властивості товару

  • Изделие входит в семейство UM-BASIC/UM-PRO
  • Экструдированный профиль из ПВХ (UM-BASIC) или из полиамида (UM-PRO)
  • В наличии индивидуальной длины
  • В наличии шириной 72 мм, 108 мм и 122 мм
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку

Комерційні дані

Код для замовлення 2200162
Пакувальна одиниця 20 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 748 (C-1-2013)
GTIN 4046356547253
Маса штуки (без упаковки) 2,557 г
Митний тарифний номер 85369095
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити