Компоненты корпуса - BC 161,6 UT HBUS FS BK VPE80 - 2200072

Установочные корпуса с вентиляционными отверстиями, Нижняя часть корпуса, Поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, цвет: черный, ширина: 161,6 мм, длина: 89,7 мм, высота: 49 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 16

Ціна:

Властивості товару

  • Изделие входит в семейство BC
  • Соответствие стандарту DIN EN 43880
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от одного до девяти делений (17,8 мм ... 161,6 мм)
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку или на стену
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку

Комерційні дані

Код для замовлення 2200072
Пакувальна одиниця 80 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 480 шт.
GTIN 4046356516020
Маса штуки (без упаковки) 73,480 г
Митний тарифний номер 85472000
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити