Ответная часть - GMSTBO 2,5 HV/ 3-GR-7,25 THR - 2199566

Ответная часть разъема, номинальный ток: 16 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, полюсов: 3, размер шага: 7,25 мм, монтаж: SMD/THT/THR

Ціна:

Властивості товару

  • 2- и 3-контактные изделия подходят для корпусов шириной 17,5/35 мм или 22,5/45 мм
  • Подходит для корпусов электронных устройств ME /ME MAX
  • Прямоугольный винтовой разъем
  • Форма поставки: россыпью в коробках или в лентах для автоматизированного монтажа
  • Размер шага 7,25 мм для неограниченного UL-допуска на применение в цепях с напряжением 600 В
  • Возможность THR-пайки
Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2199566
Пакувальна одиниця 50 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 511 (C-1-2013)
GTIN 4046356495318
Маса штуки (без упаковки) 3,960 г
Митний тарифний номер 85366930
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити