Вилочная часть - GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 GY7035 - 2199553

Вилочная часть, номинальный ток: 16 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, полюсов: 3, размер шага: 7,25 мм, тип подключения: Винтовые зажимы, цвет: светло-серый, поверхность контакта: олово

Ціна:

Властивості товару

  • Подходит для корпусов электронных устройств ME /ME MAX
  • Прямоугольный винтовой разъем
  • Размер шага 7,25 мм для неограниченного UL-допуска на применение в цепях с напряжением 600 В
Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2199553
Пакувальна одиниця 50 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 508 (C-1-2013)
GTIN 4046356495349
Маса штуки (без упаковки) 6,290 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження PL (Poland)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити