Сильноточные клеммы - UHV 50-KH/M10 - 2130318

На рисунке показана комбинация из моделей UHV 50-AS/AS, UHV 50-KH/AS и UHV 50-KH/KH

Универсальная клемма с болтовым зажимом, сечение: 25 ... 50 мм², AWG: 6 ... 1/0, ширина: 32 мм, цвет: серый

Ціна:

Властивості товару

  • В ассортименте исполнения с кабельным наконечником или прямым разъемом, а также комбинированные варианты
  • Сильноточные разъемы UHV... представлены в различных исполнениях
  • Широкий ассортимент принадлежностей, например, соединительная шина для поперечного соединения, обеспечивает возможность надежного и удобного подключения проводов сечением до 240 мм²

Комерційні дані

Код для замовлення 2130318
Пакувальна одиниця 10 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918053093
Маса штуки (без упаковки) 156,020 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження IN (India)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити