Сильноточные клеммы - UHV 95-KH/KH - 2130172

На рисунке показана комбинация из моделей UHV 95-AS/AS, UHV 95-KH/AS и UHV 95-KH/KH

Универсальная клемма с винтовым зажимом, сечение: 35 - 95 мм², AWG: 2 - 4/0, ширина: 40 мм, цвет: серый

Ціна:

Властивості товару

  • В ассортименте исполнения с кабельным наконечником или прямым разъемом, а также комбинированные варианты
  • Сильноточные разъемы UHV... представлены в различных исполнениях
  • Широкий ассортимент принадлежностей, например, соединительная шина для поперечного соединения, обеспечивает возможность надежного и удобного подключения проводов сечением до 240 мм²

Комерційні дані

Код для замовлення 2130172
Пакувальна одиниця 10 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 555 (C-1-2017)
GTIN 4017918052959
Маса штуки (без упаковки) 305,500 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження IN (India)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити