Сильноточные клеммы - UHV240-AS/AS - 2130046

На рисунке показана комбинация из моделей UHV 240-AS/AS, UHV 240-KH/AS и UHV 240-KH/KH

Универсальная клемма, болтовая, сечение: 70 ... 240 мм², ширина: 53 мм, цвет: серый

Ціна:

Властивості товару

  • Широкий ассортимент принадлежностей, например, соединительная шина для поперечного соединения, обеспечивает возможность надежного и удобного подключения проводов сечением до 240 мм²
  • В ассортименте исполнения с кабельным наконечником или прямым разъемом, а также комбинированные варианты
  • Сильноточные разъемы UHV... представлены в различных исполнениях

Комерційні дані

Код для замовлення 2130046
Пакувальна одиниця 5 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 555 (C-1-2017)
GTIN 4017918052829
Маса штуки (без упаковки) 508,300 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження IN (India)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити