Разъем печатной платы - FRONT-MC 1,5/16-ST-3,81 BK NZ - 1998441

Зображення недоступне

Вилочная часть, номинальный ток: 8 A, полюсов: 16, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Фронтальные винтовые зажимы, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1998441
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918964801
Маса штуки (без упаковки) 20,432 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити