Разъем печатной платы - ZEC 1,5/ 4-ST-7,5C1,2 R1,4NZX4 - 1998195

Зображення недоступне

Разъемы для непосредственного монтажа, номинальный ток: 10 A, полюсов: 4, размер шага: 7,5 мм, тип подключения: Пружинный зажим, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Технология подсоединения PUSH-IN

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1998195
Пакувальна одиниця 50 шт.
GTIN 4017918964054
Маса штуки (без упаковки) 7,518 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження GR (Greece)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити