Ответная часть - MCV 1,5/12-GF-3,81 AU - 1997853

Зображення недоступне

Ответная часть разъема, номинальный ток: 8 A, полюсов: 12, размер шага: 3,81 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: Золото, монтаж: Пайка волной припоя

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1997853
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918963699
Маса штуки (без упаковки) 4,000 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити