Ответная часть - MC 1,5/ 2-GF-3,5 THT-R32 - 1996867

Ответная часть разъема, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 2, размер шага: 3,5 мм, Цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, Информация для пользователя и рекомендации по проектированию процесса технологии сквозного печатного монтажа находится в разделе загрузок

Ціна:

Властивості товару

  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1996867
Пакувальна одиниця 470 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 470 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 197 (CC-2011)
GTIN 4017918987961
Маса штуки (без упаковки) 2,040 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити