Ответная часть - MC 1,5/ 6-GF-3,81 THT-R56 - 1996579

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 6, размер шага: 3,81 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, Информация для пользователя и рекомендации по проектированию процесса технологии сквозного печатного монтажа находится в разделе загрузок

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1996579
Пакувальна одиниця 470 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 470 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 163 (CC-2009)
GTIN 4017918988081
Маса штуки (без упаковки) 22,220 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити