Соединитель для печатной платы - ZEC 1,0/10-LPV-3,5 C1-CI10 - 1993844

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъем для печатной платы, номинальный ток: 8 A, полюсов: 10, размер шага: 3,5 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Технология подсоединения PUSH-IN

Ціна:

Властивості товару

  • Простое соединение компонентов
  • Экономное соединение напрямую при помощи всего одной детали
Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1993844
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918982874
Маса штуки (без упаковки) 6,452 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження BG (Bulgaria)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити