Клеммные блоки для печатного монтажа - MK4DS 1,5/10-5,08 BD:NZ X1-X4 - 1987630

Зображення недоступне

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 15 A, номинальное напряжение: 400 В, размер шага: 5,08 мм, полюсов: 10, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый

Ціна:

Властивості товару

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1987630
Пакувальна одиниця 25 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918932206
Маса штуки (без упаковки) 93,000 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження PL (Poland)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити