Клеммные блоки для печатного монтажа - FFKDSA1/V2-5,08- 5 - 1986602

На рисунке показан 10-полюсный вариант

Клеммы для печатного монтажа, размер шага: 5,08 мм, полюсов: 5, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, цвет: зеленый

Ціна:

Властивості товару

Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1986602
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918921545
Маса штуки (без упаковки) 5,070 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити