Разъем печатной платы - MSTBVK 2,5/13-G-5,08 GEDR.RF - 1983090

Зображення недоступне

Ответная часть разъема, номинальный ток: 12 A, полюсов: 13, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовые зажимы, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1983090
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918958893
Маса штуки (без упаковки) 31,319 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити