Разъем печатной платы - PC 6/ 3-ST-10,16 BD:+,-,-Q - 1982907

Зображення недоступне

Вилочная часть, номинальный ток: 41 A, полюсов: 3, размер шага: 10,16 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Цвет: зеленый, поверхность контакта: Серебро

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1982907
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918958541
Маса штуки (без упаковки) 25,037 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження PL (Poland)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити