Ответная часть - MSTBVA 2,5/10-G-RN AU - 1981005

Зображення недоступне

Ответная часть разъема, номинальный ток: 12 A, полюсов: 10, размер шага: 5 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: Золото

Ціна:

Властивості товару

Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1981005
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918951634
Маса штуки (без упаковки) 3,959 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити