Ответная часть - ST 2,5-PCBV/ 9-G-5,2 - 1980556

На рисунке показан 5-контактный вариант

Устройство сопряжения ST-COMBI, подключение перпендикулярно печатной плате, шаг: 5,2 мм, количество контактов: 9

Ціна:

Властивості товару

  • Разъемные соединения в пределах одного устройства, от монтажной рейки до прибора, выполняются с помощью штекеров одинакового типа
  • Шаг ответной части соответствует шагу шкетеров COMBI
Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1980556
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 293 (C-1-2017)
GTIN 4017918972226
Маса штуки (без упаковки) 12,000 г
Митний тарифний номер 85366930
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити