Grundleiste - ST 2,5-PCBV/ 5-G-5,2 - 1980514

Abbildung zeigt die 5-polige Variante

ST-COMBI-Kupplung, Steckrichtung vertikal zur Platine, Raster: 5,2 mm, Polzahl: 5

Ціна:

Властивості товару

  • Разъемные соединения в пределах одного устройства, от монтажной рейки до прибора, выполняются с помощью штекеров одинакового типа
  • Шаг ответной части соответствует шагу шкетеров COMBI

Комерційні дані

Код для замовлення 1980514
Пакувальна одиниця 50 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 293 (C-1-2017)
GTIN 4017918972189
Маса штуки (без упаковки) 7,239 г
Митний тарифний номер 85366930
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити