Разъем печатной платы - MVSTBR 2,5/ 5-ST-5,08 BK 1RN L - 1975969

Зображення недоступне

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, полюсов: 5, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1975969
Пакувальна одиниця 50 шт.
GTIN 4017918951672
Маса штуки (без упаковки) 10,367 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити