Разъем печатной платы - PC 5/ 4-STF-7,62 - 1975710

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Вилочная часть, номинальный ток: 41 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, полюсов: 4, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1975710
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 379 (CC-2009)
GTIN 4017918971861
Маса штуки (без упаковки) 22,880 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити