Разъем печатной платы - PC 4/ 4-G-7,62 BUGYNZ1083 - 1973783

Зображення недоступне

Ответная часть разъема, номинальный ток: 20 A, полюсов: 4, размер шага: 7,62 мм, цвет: сине-серый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Ціна:

Властивості товару

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1973783
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918945022
Маса штуки (без упаковки) 7,760 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити