Ответная часть - PC 6-16/ 4-G-10,16 CP 2,3 - 1972881

Зображення недоступне

Ответная часть разъема, номинальный ток: 76 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, полюсов: 4, размер шага: 10,16 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: Серебро, монтаж: Пайка волной припоя

Ціна:

Властивості товару

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1972881
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918939977
Маса штуки (без упаковки) 15,014 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження PL (Poland)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити