Соединитель для печатной платы - ZEC 1,5/ 5-LPV-7,5 OHNE CODIER - 1972360

Зображення недоступне

Соединитель для печатной платы, номинальный ток: 10 A, полюсов: 5, размер шага: 7,5 мм, Цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Технология подсоединения PUSH-IN

Ціна:

Властивості товару

  • Простое соединение компонентов
  • Экономное соединение напрямую при помощи всего одной детали
Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1972360
Пакувальна одиниця 50 шт.
GTIN 4017918937744
Маса штуки (без упаковки) 5,096 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження BG (Bulgaria)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити