Разъем печатной платы - PC 16/ 5-STF-10,16 GY BDNZ315 - 1972140

Зображення недоступне

Вилочная часть, номинальный ток: 76 A, полюсов: 5, размер шага: 10,16 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Цвет: серый, поверхность контакта: Серебро

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1972140
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918939502
Маса штуки (без упаковки) 36,458 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження PL (Poland)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити