Разъем печатной платы - MDSTB 2,5/ 7-GF-5,08 NZC840179 - 1971701

Зображення недоступне

Ответная часть разъема, номинальный ток: 10 A, полюсов: 7, размер шага: 5,08 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Ціна:

Властивості товару

Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1971701
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918931971
Маса штуки (без упаковки) 13,006 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити