Разъем печатной платы - MC 1,5/14-STF-3,81 BD:1-14 - 1970197

Зображення недоступне

Вилочная часть, номинальный ток: 8 A, полюсов: 14, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1970197
Пакувальна одиниця 50 шт.
GTIN 4017918928261
Маса штуки (без упаковки) 11,320 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)

Конфігуратор

Цей виріб можна сконфігурувати!



  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити