Разъем печатной платы - MCD 0,5/12-G1-2,5 HTBKPIN26 TR - 1968866

На рисунке показан 10-полюсный вариант с 20 контактами

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 4 A, полюсов: 12, размер шага: 2,5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Ціна:

Властивості товару

  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1968866
Пакувальна одиниця 160 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 160 шт.
GTIN 4017918929725
Маса штуки (без упаковки) 11,869 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити