Разъем печатной платы - MSTB 2,5/10-STF-5,08 BD:10-1 - 1967249

Зображення недоступне

Штекерная часть с фланцами и закрепляемыми винтами, с нанесенной маркировкой, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,08 мм, количество контактов: 10, тип подключения: винтовые зажимы

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1967249
Пакувальна одиниця 50 шт.
GTIN 4017918918033
Маса штуки (без упаковки) 17,694 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)

Конфігуратор

Цей виріб можна сконфігурувати!



  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити