Разъем печатной платы - FMC 1,5/14-STF-3,5 - 1966211

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

PCB connector, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 14, pitch: 3.5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Ціна:

Властивості товару

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1966211
Пакувальна одиниця 50 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 201 (C-1-2013)
GTIN 4017918943400
Маса штуки (без упаковки) 8,189 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)

Конфігуратор

Цей виріб можна сконфігурувати!



PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити